ZHCSM19C September 2019 – June 2021 TPS54J060
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VIN | VCC 使用高达 3.6V 的外部辅助电源时的 VIN(1) | 2.7 | 16 | V | |
使用内部辅助电源时的 VIN | 4 | 16 | V | ||
使用内部辅助电源启用转换器所需的 VIN | 3.3 | V | |||
引脚电压 | SW – PGND | –0.1 | 16 | V | |
BOOT – SW | -0.1 | 5.3 | V | ||
TRIP、SS/REFIN、FB | -0.1 | 1.5 | V | ||
MODE | -0.1 | VCC | V | ||
EN、PGOOD | –0.1 | 5.5 | V | ||
VCC | 3.0 | 3.6 | V | ||
引脚电压差分值 | AGND – PGND | -0.1 | 0.1 | V | |
结温,TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C |