ZHCSM19C September 2019 – June 2021 TPS54J060
PRODUCTION DATA
该器件具有电源正常信号输出,可在转换器输出处于目标范围内时指示为高电平。电源正常信号输出是一个开漏输出,必须通过上拉电阻(通常为 10kΩ)从外部上拉。建议的电源正常信号上拉电阻值为 1kΩ 至 100kΩ。软启动操作完成后,电源正常功能将激活。
在启动期间,PGOOD 在软启动完成后转换为高电平,并且输出介于 UV 和 OV 阈值之间。如果 FB 电压降至 VINTREF 电压的 80% 或超过 VINTREF 电压的 116%,则电源正常信号会在 5µs 的内部延迟后锁存到低电平。当使用外部基准时,电源正常阈值基于外部基准电压。仅当重新切换 EN 或 VCC 复位后,电源正常信号才会再次拉至高电平。
如果输入电源无法为器件供电,则在通过外部电阻上拉 PGOOD 时,电源正常信号会自行钳位到低电平。