ZHCSM19D September 2019 – June 2024 TPS54J060
PRODUCTION DATA
TPS54J060 可提供强制 CCM 工作模式以支持窄输出纹波应用,并提供自动跳跃 Eco-Mode 以提高轻负载效率。该器件允许用户使用 MODE 引脚选择开关频率和工作模式。表 6-1 列出了用于选择开关频率和工作模式的电阻值。TI 建议使用容差为 1% 且典型温度系数为 ±100ppm/°C 的电阻。
在 MODE 引脚校准时间内会设置和锁存 MODE 状态。在校准时间过后更改 MODE 引脚电阻不会改变该器件的状态。
为了确保内部电路正确检测到所需的设置,请勿 在 MODE 引脚上放置任何电容器。
| MODE 引脚连接 | 轻负载条件下的工作模式 | 开关频率 (fSW) (kHz) | |
|---|---|---|---|
| 短接至 VCC | 跳跃模式 | 1100 | |
| 243kΩ ± 10% 至 AGND | 跳跃模式 | 2200 | |
| 121kΩ ± 10% 至 AGND | 跳跃模式 | 600 | |
| 60.4kΩ ± 10% 至 AGND | 强制 CCM | 600 | |
| 30.1kΩ ± 10% 至 AGND | 强制 CCM | 2200 | |
| 短接至 AGND | 强制 CCM | 1100 | |