ZHCSM19C September 2019 – June 2021 TPS54J060
PRODUCTION DATA
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = FCCM |
VCC = 内部 3.0V |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = FCCM |
VCC = 外部 3.3V | RBOOT = 4.7Ω |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = DCM |
VCC = 外部 3.3V | RBOOT = 4.7Ω |
VOUT = 1.8 V | fSW = 600 kHz | MODE = FCCM |
VCC = 内部 3.0V |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = FCCM |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz |
VOUT = 1.8 V | fSW = 600 kHz | MODE = FCCM |
VIN = 12V | RLOAD = 0.3Ω |
VIN = 12V | RLOAD = 0.3Ω |
RLOAD = 0.3Ω |
VIN = 12V | 0.1A 至 3.1A 阶跃 | 1A/µsec |
MODE = DCM |
VIN = 12V | ILOAD = 0.1 A | MODE = FCCM |
VIN = 12V | ILOAD = 6 A |
VIN = 12V | IOUT = 7.5A 恒定电流 |
VIN = 12V | IOUT = 短路 |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = DCM |
VCC = 内部 3.0V |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = FCCM |
VCC = 外部 3.3V | RBOOT = 0Ω |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = DCM |
VCC = 外部 3.3V | RBOOT = 0Ω |
VOUT = 1.8 V | fSW = 600 kHz | MODE = DCM |
VCC = 内部 3.0V |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = DCM |
VOUT = 1.8 V | fSW = 1100 kHz | MODE = FCCM |
VIN = 12V | RLOAD = 0.3Ω |
VIN = 12V | IOUT = 0A | MODE = DCM |
RLOAD = 0.3Ω |
VIN = 12V | 0.1A 至 3.1A 阶跃 | 1A/µsec |
MODE = FCCM |
VIN = 12V | IOUT = 6A |
VIN = 12V | ILOAD = 0.1 A | MODE = DCM |
VIN = 12V | IOUT = 0A | 预偏置 = 1.0V |
VIN = 12V | IOUT = 7.5A 恒定电流 |