ZHCSM19D September 2019 – June 2024 TPS54J060
PRODUCTION DATA
选择输出电容值时,需要考虑三点:


方程式 18 和方程式 19 可计算满足 18mV 瞬态响应要求(阶跃为 3A)的最小电容。这些公式计算当电感器电流在负载阶跃后斜升或斜降时保持输出电压稳定所需的输出电容。


满足过冲要求所需的输出电容是最高值,因此这将设置本例所需的最小输出电容。稳定性要求还可以限制最大输出电容,方程式 20 可计算建议的最大输出电容。此计算使 LC 双极点保持在 fSW 的 1/100 以上。可以使用更大的输出电容,但必须通过波特图或瞬态响应测量来检查稳定性。选择的输出电容为 6 x 47µF 0805 6.3V 陶瓷电容器。使用陶瓷电容器时,由于直流和交流偏置效应,电容必须降额。选择的电容器降额至其标称值的 60%,即有效总电容为 169µF。该实际电容值满足最小值和最大值要求。

该应用全部使用陶瓷电容器,因此忽略了 ESR 对纹波和瞬态的影响。如果使用非陶瓷电容器,则 ESR 一开始必须低于方程式 21 中计算的值以满足纹波要求,并低于方程式 22 中计算的值以满足瞬态要求。为了进行更准确的计算或如果使用的是混合的输出电容器,必须使用输出电容器的阻抗来确定是否可以满足纹波和瞬态要求。