ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 41h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | 无符号二进制(1 字节) |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 命令指示器件执行何种操作来响应输出过压故障。这包括编程到 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 中的故障限制以及在 SYS_CFG_USER1 选择的 SEL_FIX_OVF。此外,该器件还:
返回到支持的 PMBus 命令。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | R | RW | RW | RW | R | R | R |
| IGNRZ_OV | 0 | RS_OV | TD_OV | ||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | IGNRZ_OV | RW | 1b | 输出过压响应设置 0b:器件不间断地继续运行(即忽略故障)(请注意,位[7] IGNRZ_OV 低电平有效,当 IGNRZ_OV=0 时,故障被忽略)。 1b:器件会关断(禁用输出),并根据位 RS_OV 中的重试设置进行响应。 请注意,如果在 IGNRZ_OV 设置为忽略故障 (0b) 时发生 OV 故障,未通过 CLEAR_FAULTS 清除故障状态,并且 IGNRZ_OV 更改为 1b,则该器件将响应 RS_OV 和 TD_OV 中编程的先前故障。 |
| 6 | R | 0b | 未使用,始终设置为 0。 | |
| 5:3 | RS_OV | RW | NVM | 输出电压过压重试设置。 000b:故障后锁存。VCC 下电上电或 EN 切换可以重新启动电源转换。 111b:在 52ms 延迟后自动重启,不限制重启尝试次数。 将不接受 000b 或 111b 以外的任何值,此类尝试应视为无效数据或不受支持的数据 (ivd),器件将按照 ivd 中所述进行响应。由于所有 3 位必须相同,EEPROM 中只存储一位(位 5)。 |
| 2:0 | TD_OV | R | 000b | 输出过压重试延时时间设置。 000b:该器件不会延迟重启,仅在 RS_OV = 000b 时受支持。输出保持禁用状态,直到故障清除为止。 111b:器件会在正常启动之前等待 52ms。仅在 RS_OV = 111b 时才支持。 这些位是 RS_OV 值的直接反射。 所有写入这些只读位的值将被忽略。 |