ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
根据 SMBus 规范,块命令按升序通过 PMBus 接口传输。下面的说明显示了本文档记录块命令所遵循的约定。
当块值以寄存器映射表形式列出时,它们按字节顺序从上到下列出,从字节 N 开始,到字节 1 结束。
当块值以十六进制文本形式列出时,它们按字节顺序列出,从左到右,从字节 N 开始,到字节 1 结束,值的每个字节之间有一个空格。例如,在块 00 28 4C 54 49 54h 中,响应块读取返回的字节顺序为:
| 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 字节 N | |||||||
| 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 字节… | |||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 字节 4 | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 字节 3 | |||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 字节 2 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| 字节 1 | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |