ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | D1h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
此命令包含读取非易失性存储器 (NVM) 内容获得的 CRC 值。校验和的值将计算为 CRC-16(多项式 0x8005)。校验和将在 8 个并行切片中计算。为使输入的最后一个字为 8 位,所需的任何填充都将为 0。校验和值将存储在 NVM 中,以确保 STORE 函数的完整性。当用户将计算出的 NVM_CHECKSUM 与预期的已知正常值进行比较时,STORE 操作期间发生的任何损坏数据都将在 RESTORE 时被检测到。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| NVM_CHECKSUM | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| NVM_CHECKSUM | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:0 | NVM_CHECKSUM | R | 使用最后存储的 NVM 的校验和结果进行响应。 32 位 (0Eh) PASSKEY NVM 位将从 NVM_CHECKSUM 测定结果中排除,以防止恶意执行者读取设备配置并重复设置 PASSKEY 值,以尝试发现 PASSKEY 值。 |