ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址: | 79h |
| 写入事务: | 不适用 |
| 读取事务: | 读取字 |
| 格式: | 无符号二进制(2 字节) |
| NVM 备份: | 否 |
| 更新: | 动态 |
STATUS_WORD 命令返回两个字节的信息,其中包含最严重故障(例如过压、过流、过热等)的摘要。STATUS_WORD 的低字节与 STATUS_BYTE 的寄存器相同。下表介绍了支持的 STATUS_WORD 消息内容。STATUS_BYTE 中的条件仅为摘要信息。
所有这些位都能够触发 SMB_ALERT#,并且在 SMBALERT_MASK 中有一个相应的位。
尝试向 STATUS_WORD 写入任何值都将被视为无效/不受支持的数据,并导致器件通过标记相应的状态位并根据 PMBus 1.3.1 第 II 部分规范第 10.9.3 节通知主机来进行响应。
次级器件将位 PGOOD_Z 和 OVF 设置为 0b。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| VFW | OCFW | 输入 | 制造商 | PGOOD_Z | 0 | 其他 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_BYTE | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | VFW | R | 0b | 输出电压故障或警告。(7Ah) STATUS_VOUT 中存在故障或警告 (OVF + OVW + UVF + UVW + VOUT_MAX_Warning)。 0b:未发生与输出电压相关的故障。 1b:发生了输出电压故障。主机应检查 STATUS_VOUT,以便了解更多信息。 |
| 14 | OCFW | R | 0b | 输出电流故障或警告。(7Bh) STATUS_IOUT 存在故障或警告 (OCF + OCW)。 0b:未发生与输出电流相关的故障。 1b:发生了输出电流故障。主机应检查 STATUS_IOUT,以便了解更多信息 |
| 13 | 输入 | R | 0b | (7Ch) STATUS_INPUT 中存在输入故障或警告。如果最初 VIN<VIN_ON,则取决于可能显示为 1 的 LOW_VIN。 0b:未发生与输入相关的故障。 1b:发生了输入故障。主机应检查 (7Ch) STATUS_INPUT,以便了解更多信息。 |
| 12 | 制造商 | R | 0b | 特定于制造商的故障/警告条件。STATUS_MFR_SPECIFIC 中存在故障或警告,位 7 DCM 除外。 0b:未发生制造商定义的故障。 1b:发生了制造商定义的故障。主机应检查 STATUS_MFR_SPECIFIC,以便了解更多信息。 |
| 11 | PGOOD_Z | R | 0b | 电源正常反相。当转换器输出电压降至 VOUT_OV_FAULT_LIMIT 和 VOUT_UV_FAULT_LIMIT 定义的 FAULT_LIMIT 以下时,使用“电源不正常”进行标记。该信号未锁存,始终表示器件的当前状态。 0b:输出电压在调节窗口内。PG 引脚悬空。 1b:输出电压不在调节窗口内。PG 引脚被拉低。 注意:根据 PMBus 规范 v1.4 10.2.5.3,不能通过 PMBus 写入清除 PGOOD_Z。它始终反映器件的当前状态。有关访问 PGOOD_Z 屏蔽位的具体详细信息,请参考 SMBALERT_MASK 命令。在次级器件中,PGOOD_Z 将始终设置为 0,并且初级器件将传达栈的 POWER_GOOD 状态。 |
| 10 | 不支持 | R | 0b | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 9 | 其他 | R | 0b | STATUS_OTHER 故障/警告条件。STATUS_OTHER 中存在故障或警告 (FRST_2_ALRT)。 0b:未发生 STATUS_OTHER 故障或警告。 1b:发生了 STATUS_OTHER 故障或警告。 |
| 8 | 不支持 | R | 0b | 不受支持且始终设置为 0。 |
| 7:0 | STATUS_BYTE | R | 00h | 始终等于 STATUS_BYTE 值。 |