ZHCSYL8 July 2025 TPS546B25W
PRODUCTION DATA
| CMD 地址 | 40h |
| 写入事务: | 写入字节 |
| 读取事务: | 读取字节 |
| 格式: | ULINEAR16,相对,根据(20h) VOUT_MODE而定 |
| NVM 备份: | EEPROM |
| 更新: | 动态 |
VOUT_OV_FAULT_LIMIT 命令设置在 (VOSNS − GOSNS) 引脚上检测的会导致输出过压故障的输出电压值。VOUT_OV_FAULT_LIMIT 位会设置相对于当前 VOUT 设置的过压故障阈值,该设置由 VOUT_COMMAND 命令执行。软启动斜坡完成后,VOUT 跟踪 OVF 功能将激活。
在出现过压故障情况之后,器件会根据 VOUT_OV_FAULT_RESP 进行响应。
返回到支持的 PMBus 命令。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R | R | R | R | R | RW | RW | RW |
| 保留 | VOUT_OV_FAULT_LIMIT | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW | RW |
| VOUT_OV_FAULT_LIMIT | |||||||
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读 |
| 位 | 字段 | 访问 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:11 | 保留 | R | 000000b | 未使用,始终设置为 0。 |
| 10:0 | VOUT_OV_FAULT_LIMIT | R/W | NVM | 设置过压故障阈值。 |
| VOUT_OV_FAULT_LIMIT [10:0] | VOUT_OVF (V) | |
|---|---|---|
| 大于或等于 | 小于 | |
| 584d | 12% | |
| 584d | 604d | 16% |
| 604d | 666d | 20% |
| 666d | 2048d | 50% |