主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS546B25W

正在供货

具有 PMBus 单相 FCCM 工作模式的 4V 至 18V 输入、25A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 50 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Adjustable soft start, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, Overcurrent protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
  • 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 栈配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 包含堆叠配置中的单命令写入函数
    • 扩展的写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 ± 0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的 VOUT 容差为 ± 0.85%
  • 仅在单相中可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源正常状态输出
  • 输入范围为 2.7V 至 18V 时,有外部偏置
  • 输入范围为 4V 至 18V 时,无外部偏置
  • 0.4V 至 5.5V 输出电压
  • 支持 25A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 栈配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚配置实现四种离散设置,通过 PMBus 实现其他设置)
  • PMBus 可编程
    • 修订版 1.5,符合 PASSKEY 安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 包含堆叠配置中的单命令写入函数
    • 扩展的写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立式设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),通过 VBOOT 选择启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 从 0°C 到 85°C 结温的 DAC 精度为 ± 0.5%
    • -40°C 至 125°C 结温范围内的 VOUT 容差为 ± 0.85%
  • 仅在单相中可选 FCCM/DCM
  • 无需通过引脚配置进行 PMBus 通信即可启动
  • 安全启动至预偏置输出电压
  • 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
  • D-CAP4 具有快速瞬态响应的控制拓扑,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 提供可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源正常状态输出

TPS546B25W 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPS546B25W 器件互连,在单个输出上提供最高 100A 的电流。

TPS546B25W 具有一个选项, 可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 4.5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。

TPS546B25W 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

TPS546B25W 器件是一款高度集成的降压转换器转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部元件数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、DCM(仅限单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。

PMBus 接口具有 1MHz 时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电压、输出电流和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状况的响应可设置为重新启动、锁存或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个和四个 TPS546B25W 器件互连,在单个输出上提供最高 100A 的电流。

TPS546B25W 具有一个选项, 可利用外部 5V 电源通过 VDRV 和 VCC 引脚使内部 4.5V LDO 过驱,以提高效率、降低功率耗散并实现在较低输入电压下启动。

TPS546B25W 是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546B25W 4V 至 18V 输入,25A,具有 PMBus、遥测和用于单相 FCCM 运行的附加地址的转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-22

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 单相评估模块

TPS546E25 评估模块 (EVM) 是一款采用 TPS546E25 器件的单相降压设计。该 EVM 针对 12V 标称电压总线而设计,可在高达 50A 负载电流下产生 1.2V 的稳压输出。TPS546E25EVM-1PH 旨在演示 TPS546E25 在单相低输出电压应用中的运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

TPS546E25-DESIGN — TPS546E25 Design file

Design files for TPS546E25
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频