ZHCSAL1F November 2010 – May 2019 TPS54618
PRODUCTION DATA.
TPS54618 器件是一款具有两个集成 MOSFET 的全功能 6V、6A、同步降压电流模式转换器。
TPS54618 集成了 MOSFET,通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。。
TPS54618 可在工作温度范围内为各种负载提供具有 ±1% 精确电压基准 (VREF) 的准确调节。
通过集成
12mΩ MOSFET 和 515μA(典型值)的电源电流,最大限度提升效率。通过使用使能引脚进入关断模式,关断电流被减少至 5.5µA。
欠压闭锁被内部设定在 2.6V 上,但是可通过一个使能引脚上的电阻器网络来编辑阈值,以增加此电压值。输出电压启动斜坡由慢启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
有关 SWIFT™ 文档的更多信息,请访问 TI 网站 www.ti.com/swift。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS54618 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |