ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
该器件可监测经过电阻分压的反馈电压以检测过压和欠压事件。当输出被启用时,OVP 功能会启用。UVP 功能在软启动周期完成后启用。
软启动完成后,当 FB 电压低于 VREF 电压的 85% 时,UVP 比较器会跳闸,内部 UVP 延迟计数器开始计数。在 70µs UVP 延迟时间后,根据 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 中所选的故障恢复模式,器件会在经过 56ms 的睡眠时间后进入断续模式并重新启动,或锁存高侧和低侧 MOSFET。清除锁存故障的方法是复位 VIN 或重新切换 EN 引脚。当发生 UVP 故障时,(79h) STATUS_WORD 中的 VF 位被置位,可通过 (03h) CLEAR_FAULTS 将其清除。
当输出被启用时,FB 电压必须上升到高于 90% PG 低电平到高电平阈值,以清除 UVP 比较器。如果 FB 电压在软启动周期结束前未超过 90% 阈值,器件会对欠压事件做出响应。
在 UVP 延迟时间内,如果 FB 电压高于 90% PG 低电平至高电平阈值,则欠压事件将被清除,并且计时器将复位为零。当输出电压再次低于 85% UVP 阈值时,70μs 计时器重新启动。
当 FB 电压高于 VREF 电压的 110% 时,OVP 比较器会跳闸,同时电路会锁存故障状况并将 PG 引脚驱动为低电平。高侧 MOSFET 会关断,而低侧 MOSFET 会导通,直到达到负电流限值 INOCL。在达到负电流限值时,低边 MOSFET 将关断,高边 MOSFET 将再次导通并保持适当的导通时间(由 VO/VIN/fSW 确定)。在输出电压下拉至低于 UVP 阈值电压之前,该器件一直采用此模式运行。然后,器件会响应响应如 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 中所定义。当发生 OVP 故障时,(78h) STATUS_BYTE 中的 OVF 位和 (79h) STATUS_WORD 中的 VF 位都被置位,并可通过 (03h) CLEAR_FAULTS 清除。
如果在输出启用之前存在过压情况(例如高预偏置输出),则器件会在软启动周期开始时按如上所述对过压事件进行响应。器件会等待软启动周期完成以启用 UVP,并且根据所选的故障恢复模式,器件会在经过 56ms 的睡眠时间后进入断续模式并重新启动,或锁存。
当通过引脚配置设置故障响应时,OVP 和 UVP 的故障响应相同。但是,如果需要不同的响应,则可以通过 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE 和 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE 独立设置响应作为一层额外的保护,该器件实现了一个固定 OVP。与基于百分比的 OVP 不同,该 OVP 即使在软启动完成之前也处于激活状态。固定 OVP 阈值由 (29h) VOUT_SCALE_LOOP 确定,可在 (D1h) SYS_CFG_USER1 中启用/禁用。表 7-11 中定义了固定 OVP 阈值。
| VOUT_SCALE_LOOP (V/V) | 固定 OVP 阈值 (V) |
|---|---|
| 1 | 1.1 |
| 0.5 | 2.2 |
| 0.25 | 4.4 |
| 0.125 | 6.6 |