ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
MFR_MODEL 在图 8-30 中展示并在表 8-39 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:不适用
读取事务:块读取
数据格式:无符号二进制(4 字节)
NVM 备份:否 该只读块读取命令返回 4 个字节(32 位)以及制造商的型号。块读取命令中的 BYTE_COUNT 字段将为 4(指示后面将跟随 4 个字节)。
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 器件型号扩展 | |||||||
| R-0h | |||||||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
| 器件型号第五位 | 器件型号第六位 | ||||||
| R-2h | R-8h | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 器件型号第三位 | |||||||
| R-4h | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 器件型号第一位 | 器件型号第二位 | ||||||
| R-5h | R-4h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 31-24 | 器件型号扩展 | R | 0h | |
| 23-20 | 器件型号第五位 | R | 2h | |
| 19-16 | 器件型号第六位 | R | 8h | |
| 15-12 | 器件型号第三位 | R | 4h | |
| 7-4 | 器件型号第一位 | R | 5h | |
| 3-0 | 器件型号第二位 | R | 4h |