ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
ON_OFF_CONFIG 在图 8-2 中展示并在表 8-5 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字节
读取事务:读取字节
数据格式:无符号二进制(1 字节)
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 ON_OFF_CONFIG 命令配置开启和关闭器件输出所需的使能引脚输入和串行总线命令的组合。这包括将电源施加到 VIN 时单元的响应方式。对于 ON_OFF_CONFIG,器件 EN 引脚是 CONTROL 引脚。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | PU | CMD | CPR | POL | CPA | ||
| R-0h | R/W-Xh | R/W-Xh | R/W-Xh | R-1h | R/W-Xh | ||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 4 | PU | R/W | X | 将默认设置为在有电源的任何时候打开器件输出,或设置为通过 CONTROL 引脚和/或 OPERATION 命令控制器件输出的打开和关闭。复位时,该值将由 NVM 确定。
|
| 3 | CMD | R/W | X | CMD 位设置器件如何响应 OPERATION 命令。复位时,该值将由 NVM 确定。
|
| 2 | CPR | R/W | X | CPR 位设置 CONTROL 引脚响应。复位时,该值将由 NVM 确定。
|
| 1 | POL | R | 1h | POL 位设置 CONTROL 引脚的极性。
|
| 0 | CPA | R/W | X | 当器件输出通过 CONTROL 引脚关闭时,CPA 位设置 CONTROL 引脚的操作。必须将器件配置为通过 CPR 位响应控制引脚。复位时,该值将由 NVM 确定。
|