ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
IOUT_OC_FAULT_LIMIT 在图 8-17 中展示并在表 8-23 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字
读取事务:读取字
数据格式:LINEAR11
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令设置导致过流检测器指示过流故障条件的输出电流值。此处选择的阈值将与检测到的低侧谷值电流进行比较。有关更多详细信息,请参阅过流限制和低侧电流检测。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EXPONENT | RESERVED | ||||||
| R-0h | R-0h | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RESERVED | IOUT_OC_FAULT_LIMIT | ||||||
| R-0h | R/W-Xh | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-11 | EXPONENT | R | 0h | 线性格式二进制补码指数,得到一个 1A LSB。 |
| 10-5 | RESERVED | R | 0h | 保留 |
| 4-0 | IOUT_OC_FAULT_LIMIT | R/W | X | IOUT_OC_FAULT_LIMIT 命令设置导致过流检测器指示过流故障情况的输出电流值。此处选择的阈值将与检测到的低侧谷值电流进行比较。有关更多详细信息,请参阅过流限制和低侧电流检测。复位时,该值将由 NVM 确定。 数据有效性:在设置 OCL 限制时,只会考虑 IOUT_OC_FAULT_LIMIT[4:0]。任何大于 31 的值都将被混叠。 |