ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
该器件允许用户通过在 MS1 引脚和 AGND 引脚之间连接一个电阻来选择开关频率、电流限制和软启动时间。表 7-5 列出了用于选择开关频率、工作模式和软启动的电阻值。为在器件工作范围内进行精确检测,需要一个具有 ±100ppm/°C 典型温度系数的 ±1% 容差电阻器。
在内部上电延迟期间会设置并锁存 MS1 状态。在上电延迟后更改 MS1 引脚电阻不会改变该器件的状态。
为了确保内部电路正确检测到该电阻值,请勿 在 MS1 引脚上放置任何电容器。
| MS1 引脚到 AGND 的电阻 (kΩ) | 开关频率 (fSW) (kHz)(1) |
谷值电流限制 (A) | SS 时间 (ms) | |
|---|---|---|---|---|
| 0/GND | 600(2) | 21(2) | 1(2) | |
| 0.82 | 1200 | 21 | 1 | |
| 1.2 | 600 | 21 | 4 | |
| 1.8 | 800 | 21 | 4 | |
| 2.2 | 1200 | 21 | 4 | |
| 2.7 | 600 | 18 | 1 | |
| 3.3 | 800 | 18 | 1 | |
| 3.9 | 1200 | 18 | 1 | |
| 4.7 | 600 | 18 | 4 | |
| 5.6 | 800 | 18 | 4 | |
| 6.8 | 1200 | 18 | 4 | |
| 8.2 | 600 | 15 | 1 | |
| 10 | 800 | 15 | 1 | |
| 12 | 1200 | 15 | 1 | |
| 15 | 600 | 15 | 4 | |
| 18 | 800 | 15 | 4 | |
| 22 | 1200 | 15 | 4 | |
| 27 | 600 | 13 | 1 | |
| 39 | 800 | 13 | 1 | |
| 47 | 1200 | 13 | 1 | |
| 56 | 600 | 13 | 4 | |
| 68 | 800 | 13 | 4 | |
| 82 | 1200 | 13 | 4 | |
| ≥118(悬空/VCC) | 800 | 21 | 1 | |