ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
WRITE_PROTECT 在图 8-4 中展示并在表 8-7 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:写入字节
读取事务:读取字节
数据格式:无符号二进制(1 字节)
NVM 备份:EEPROM
更新:动态 WRITE_PROTECT 命令用于控制对 PMBus 器件的写入。该命令的目的是防止意外更改。该命令并不用于防止对器件配置或运行进行故意或恶意更改。无论 WRITE_PROTECT 设置如何,所有支持的命令都允许读取其参数。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 保护 | RESERVED | ||||||
| R/W-Xh | R-0h | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-5 | 保护 | R/W | X | 复位时,该值将由 NVM 确定。
|
| 4-0 | RESERVED | R | 0h | 保留 |