ZHCSUL0A January 2026 – June 2026 TPS544B28
PRODUCTION DATA
READ_IOUT 在图 8-26 中展示并在表 8-35 中进行介绍。
返回到汇总表。
写入事务:不适用
读取事务:读取字
数据格式:LINEAR11
NVM 备份:无
更新:动态 READ_IOUT 命令返回测得的 SW 输出电流(以安培为单位)。更多详细信息,请参阅遥测。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| EXPONENT_IOUT | READ_IOUT | ||||||
| R-1Ah | R-XXh | ||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| READ_IOUT | |||||||
| R-XXh | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-11 | EXPONENT_IOUT | R | 1Ah | 线性格式二进制补码指数。固定指数为 -5,得到 0.03125A LSB。 |
| 10-0 | READ_IOUT | R | X | 输出电流读数。位 [10] 连接为 0,因为器件不支持负值。 |