ZHCSQE1C January 2024 – June 2026 TPS4810-Q1
PRODUCTION DATA
TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。TPS48100-Q1 器件架构旨在通过单独的控制输入 (INP1、INP2),在共源极配置中独立地驱动和控制背对背 N 沟道 MOSFET,这使得 TPS48100-Q1 成为在电池管理系统 (BMS) 中实现断路器的极具竞争力的选择。强大的 (2A) 栅极驱动器可在大电流应用(例如动力总成™中的断路器(直流/直流转换器);驱动配电单元中的负载;12V、48V BMS 中的断路器等)中开关并联 MOSFET。
TPS48100-Q1 器件使用 ISCP 和 TMR 引脚提供可配置的短路保护功能,可以分别调整阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。使用 CS+ 和 CS- 引脚,可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。
使用以下设计过程,根据应用要求选择支持的元件值。