ZHCSQE1C January 2024 – June 2026 TPS4810-Q1
PRODUCTION DATA
通过连接在器件 VS、EN/UVLO 和 GND 引脚之间的 R1 和 R2 外部分压器网络来调整欠压锁定 (UVLO)。通过对方程式 14 求解,可计算设置欠压和过压所需的值。
为了尽可能降低从电源汲取的输入电流,TI 建议对 R1 和 R2 使用较高的电阻值。但是,由于连接到电阻器串的外部有源元件而产生的漏电流会增加这些计算的误差。因此,选择的电阻串电流 I(R12) 要比 UVLO 引脚的漏电流大 20 倍。
根据器件电气规格,V(UVLOR) = 1.24V。根据设计要求,VINUVLO 为 6.5V。为了求解该公式,首先选择 R1 = 470kΩ 值,然后使用方程式 14 求解得出 R2 = 24.9kΩ。选择最接近的标准 1% 电阻值:R1 = 470kΩ 和 R2 = 24.9kΩ。