ZHCSQE1A January 2024 – December 2024 TPS4810-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| EN/UVLO | 1 | I |
EN/UVLO 输入。此引脚上的电压高于 1.24V 即可实现正常运行。强制此引脚低于 0.3V 会关断器件,从而将静态电流降低至约 1.5µA。(可选)通过电阻分压器连接到输入电源以设置欠压锁定。 当 EN/UVLO 保持悬空时,100nA 的内部下拉会将 EN/UVLO 拉至低电平并使器件保持关断状态。 |
|
INP2 |
2 | I |
用于外部充电 FET 控制的输入信号。兼容 CMOS 的 GND 输入基准可设置 G2 引脚的状态。 INP2 具有下拉至 GND 的 100nA 内部弱下拉,可在 INP2 悬空时使 G2 拉至 SRC。 |
| INP1 |
3 |
I |
用于外部放电 FET 控制的输入信号。对 GND 的 CMOS 兼容输入基准,可设置 G1PD 和 G1PU 引脚的状态。 INP1 具有下拉至 GND 的 100nA 内部弱下拉,可在 INP1 悬空时使 G1PD 拉至 SRC。 |
| N.C |
4 |
— | 无连接。 |
| FLT |
5 |
O | 开漏故障输出。在短路故障、电荷泵 UVLO、输入 UVLO 和 SCP 比较器诊断期间,此引脚将置为低电平有效。如果不需要 FLT 功能,请将其连接到 GND。 |
| GND | 6 | G | 将 GND 连接到系统地。 |
| CS_SEL | 7 |
I |
电流检测选择输入。将该引脚接地以激活高侧电流检测。将该引脚驱动至 >2V 以激活低侧电流检测。 CS_SEL 具有下拉至 GND 的 100nA 内部弱下拉。 |
| ISCP | 8 | I |
短路检测设置。ISCP 与 GND 之间的电阻器可以设置短路电流比较器阈值。 如果不需要短路保护功能,则将 CS+、CS- 和 VS 引脚连接在一起。此外,还要将 ISCP 和 TMR 引脚连接到 GND。 |
| TMR | 9 | I | 故障计时器输入。TMR 引脚与 GND 之间的电容器可设置故障关断时间。 将它保持开路可设置最快速度。将该引脚保持开路状态,以便做出最快响应。如果不需要短路保护功能,则将 CS+、CS- 和 VS 引脚连接在一起。此外,还要将 ISCP 和 TMR 引脚连接到 GND。 |
| SCP_TEST | 10 | I |
内部短路比较器 (SCP) 诊断输入。 如果在 INP1 拉至高电平的情况下将 SCP_TEST 驱动为低电平至高电平,则会检查内部 SCP 比较器的运行情况。如果 SCP 比较器正常运行,则 FLT 变为低电平,而 G1PD 被拉至 SRC。 如果不需要此功能,请将 SCP_TEST 引脚连接到 GND。 SCP_TEST 具有下拉至 GND 的 100nA 内部弱下拉。 |
| G2 | 11 | O |
充电 FET 栅极驱动器输出。其具有 1.69A 峰值拉电流和 2A 灌电流容量。如果未使用 G2 驱动器功能,请将 G2 引脚保持悬空状态。 |
| BST | 12 | O | 高侧自举电源。必须在此引脚和 SRC 之间连接一个最小值超过外部 FET Qg(tot) 的外部电容器。 |
| SRC | 13 | O | 外部 FET 的源极连接。 |
| G1PD | 14 | O | 高电流栅极驱动器下拉。此引脚下拉至 SRC。为了实现最快的关断,请将此引脚直接连接到外部高侧 MOSFET 的栅极。 |
| G1PU | 15 | O | 高电流栅极驱动器上拉。此引脚上拉至 BST。将此引脚连接到 G1PD 可获得最大栅极驱动转换速度。在此引脚和外部 MOSFET 的栅极之间可以连接一个电阻器来控制开通期间的浪涌电流。 |
| CS– | 17 | I | 电流检测负输入。 |
| CS+ | 18 | I | 电流检测正输入。 |
|
N.C |
19 | — | 无连接。 |
| VS | 20 | P | 控制器的电源引脚。 |