ZHDS187G March 2008 – June 2020 TPS40210 , TPS40211
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
本应用将 TPS40211 用作升压控制器,驱动一串 LED 二极管。此电路的反馈点为串联在灯串中的一个检测电阻。260mV 的低基准可最大限度降低该电阻器的功耗损耗,并将 LED 电流稳定在 0.26/R6 对应的设定值。当输入电压发生波动时,占空比随之自适应调整,维持 LED 电流恒定,确保光照强度不会随输入电压的大幅变化而改变。
图 8-7 12V 输入、700mA LED 驱动器,高达 35V 的 LED 灯串