ZHDS187G March 2008 – June 2020 TPS40210 , TPS40211
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
选择输出电容器时,必须满足所需的输出纹波和瞬态响应规格。
此处选用了 Panasonic EEEFC1V330P 35V 33μF、120mΩ 大容量电容器和 6.8μF 陶瓷电容器,以在开关频率下提供所需的电容和 ESR。补偿计算中采用了 39.8μF 的组合电容和 60mΩ 的 ESR。