ZHCSVQ9B April 2024 – October 2025 TPS3842-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | I/O | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | SOT5X3 | ||
| VDD | 1 | I | 电源电压引脚。 |
| SENSE | 2 | I | 检测输入。基于内部电压阈值监控输入电压。有关详细信息,请参阅节 7.3.1。 |
| RESET | 3 | O | 低电平有效型号的输出复位信号。使用上拉电阻将 RESET 连接至上拉电压。有关详细信息,请参阅节 7.3.4。 |
| RESET | 3 | O | 高电平有效型号的输出复位信号。使用上拉电阻将 RESET 连接至上拉电压。有关更多详细信息,请参阅节 7.3.4。 |
| CTS | 4 | I | 检测延时时间:电容器可编程检测延迟:CTS 引脚在将复位条件置为有效时提供用户可调节的检测延时时间。有关详细信息,请参阅节 7.3.2。 |
| GND | 5 | — | 接地引脚。 |
| CTR | 6 | I | 复位延时时间:RESET 引脚的用户可编程复位延时时间。连接外部电容器来实现可调节的延时时间,或使引脚悬空来实现最短延时。有关详细信息,请参阅节 7.3.3。 |