ZHCSVQ9B April 2024 – October 2025 TPS3842-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3842-Q1 高电压监控器产品系列可在当 SENSE 引脚电压降至 VIT 以下,且将 VIT 保持用户确定的时间后,将 RESET/RESET 信号置为有效。在 SENSE 电压恢复至高于相应阈值和迟滞之后,RESET/RESET 输出在用户可调节的时间内保持有效状态。
VDD、SENSE 和 RESET/RESET 引脚可支持 42V 连续运行。所有 VDD、SENSE 和 RESET/RESET 电压电平可以互不相关。TPS3842-Q1 具有电容器可编程检测延时时间 (CTS),可用于设置 RESET/RESET 置为有效之前欠压事件的最短持续时间。CTS 功能也可用作可编程抗尖峰脉冲来避免错误复位。TPS3842-Q1 还具有电容器可编程复位延时时间 (CTR),可用于设置欠压事件后 RESET/RESET 置为有效的最短持续时间。