ZHCSVQ9B April 2024 – October 2025 TPS3842-Q1
PRODUCTION DATA
SENSE 输入提供了一个可以监控任何系统电压的引脚。如果此引脚上的电压降至低于 VITN 的时间达到 tPD+tCTS 时间间隔,则 RESET/RESET 置为有效。比较器具有内置迟滞,用于抑制意外 RESET/RESET 置位和取消置位。对于嘈杂环境,良好的模拟设计实践是在 SENSE 输入端放置一个 1nF 旁路电容器,用于降低对瞬态和布局寄生效应的敏感性,或利用 CTS 功能来设置在 RESET/RESET 置为有效之前的最短故障时间间隔。
图 7-5 展示了一个有关如何使用外部电阻分压器调节电压阈值的示例。可以根据所需的电压阈值和器件型号来计算电阻值。TI 建议在使用外部电阻分压器时使用 700mV 阈值选项。在使用外部电阻器时,该型号会绕过内部电阻梯,从而实现更高的精度。
例如,考虑使用 TPS3842A011DRLRQ1 型号监控 12V 电压轨 VMON 的欠压(UV),如图 7-5 所示。监测的 UV 阈值表示为 VMON-,这是器件将复位置为有效时所需的电压。对于此示例,VMON- = 5.8V。要使欠压复位被置为有效,SENSE 引脚的电压 VSENSE 需要等于输入负向阈值 VITN。对于此示例型号,VSENSE = VITN = 0.7V。使用 R1 和 R2,可以在方程式 1 中看到 VMON- 和 VSENSE 之间的相关性。假设 R1 = 100kΩ,则可以计算出 R2,即 R2 = 13.7kΩ。
TPS3842-Q1 的迟滞取决于所选的配置。要使复位信号被置为无效,VMON 必须高于 VITN + VHYS。在此示例型号中,选择了 1% 的电压阈值迟滞。因此,当复位信号被置为无效时,VMON 等于 5.858V。如果改为使用 10% 的迟滞选项,则当复位信号被置为无效时,VMON 等于 6.38V。