ZHCSVQ9B April 2024 – October 2025 TPS3842-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3842 器件具有各种电压阈值和迟滞选项,因此可用于各种应用。复位阈值电压可以在出厂时设置为 0.7V 至 18V 可调电压或 2.7V 固定电压。可通过使用外部电阻分压器将可调型号设置为任何高于 0.7V 的电压。通过在 CTR 和 GND 之间连接一个电容器,设计人员可选择高达 10µF 的任意复位延时时间。通过在 CTS 和 GND 之间连接一个电容器,设计人员可选择高达 10µF 的任意检测延时时间。