ZHCSVQ9B April 2024 – October 2025 TPS3842-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3842-Q1 通过外部电容器实现可调节复位释放延时时间。
可以通过在 CTR 引脚和 GND 之间连接一个电容器来对延时时间 (tCTR) 进行编程。
方程式 5 给出了外部电容器 CCTR_EXT (typ) 与延时时间 tCTR (typ) 间的关系。
tCTR (typ)= 以秒 (s) 为单位
CCTR_EXT (typ) = 以微法拉 (μF) 为单位
复位延迟随外部电容器 (CCTR_EXT) 的不同而变化。方程式 6 和方程式 7 展示了因该常数而产生的最小方差和最大方差:
如果电容值过大 (>10µF),会因电容器漏电和系统噪声而导致充电(上升时间)非常慢,从而导致内部电路使 RESET 保持有效。
* 电容器上的泄漏会影响复位延时时间的准确性。