ZHCSLL3B March 2022 – March 2026 TPS3760-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3760-Q1 是一款 65V 输入电压检测器,IDD 为 1μA,精度为 1%,检测时间短。该器件可直接连接到 12V/24V 汽车电池系统,用于持续监控过压 (OV) 或欠压 (UV) 条件;由于使用内部电阻分压器,其总体解决方案尺寸非常小。由于提供了广泛的迟滞电压选项,可以忽略冷启动、启停和各种汽车电池电压瞬变。SENSE 引脚上的内置迟滞特性有助于在监测电源电压轨时防止出现错误的复位信号。
通过单独的 VDD 和 SENSE 引脚,可实现高可靠性汽车系统所需的冗余,并且 SENSE 引脚可以监控比 VDD 更高和更低的电压。SENSE 引脚的高阻抗输入支持使用可选的外部电阻器。通过 CTS 和 CTR 引脚,可以对 RESET 信号的上升沿和下降沿进行延迟调整。此外,CTS 可忽略受监控电压轨上产生的电压干扰,从而充当去抖动器;CTR 具有手动复位 (MR) 的作用,可用于强制系统复位。
TPS3760-Q1 采用 4.1mm×1.9mm SOT 14 引脚封装。TPS3760-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。
| 器件型号 | 封装 ((1)) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS3760-Q1 | SOT-23 (14) (DYY) | 4.1mm × 1.9mm |
| TPS3760-Q1 | WSON (10) (DSK) | 2.5mm x 2.5mm |