ZHCSLL3B March 2022 – March 2026 TPS3760-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3760-Q1 是一系列具有固定阈值电压的高电压和低静态电流复位 IC。该器件集成了一个分压器,从而无需外部电阻器,并消除电阻分压器带来的漏电流。但是,如果应用需要,它也可以支持外部电阻器。建议对外部电阻器用例使用最低阈值 800mV(旁路内部电阻梯),以利用更快的检测时间和更低的 ISENSE 电流。
VDD、SENSE 和 RESET 引脚可支持 65V 连续运行;VDD 和 SENSE 电压电平可相互独立,这意味着 VDD 引脚可以连接 2.7V 电压,而 SENSE 引脚连接到更高的电压。请注意,TPS3760-Q1 在器件内没有钳位电路,因此必须添加外部电路或器件,以将电压限制为绝对最大限值。
其他功能包括可编程检测延时时间 (CTS)、复位延时时间和手动复位 (CTR/MR)。