ZHCSLL3B March 2022 – March 2026 TPS3760-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3760-Q1 高电压系列集成了电压比较器、精密基准电压和微调的电阻分压器。该配置可优化器件精度,因为精度和性能规格中考虑了所有电阻器容差。器件还包含内置迟滞,可提供抗噪性并确保稳定运行。
尽管在大多数情况下不是必需的,但对于噪声应用,良好的模拟设计实践是在 SENSE 输入端放置一个 10nF 至
100nF 的旁路电容器,以降低对受监控信号上瞬态电压的敏感度。SENSE 可直接连接至 VDD 引脚。