ZHCSLL3B March 2022 – March 2026 TPS3760-Q1
PRODUCTION DATA
此应用的主要优势是能够直接监控汽车电池上的电压,而无需在 SENSE 输入端使用电阻分压器。这可以使设计的整体 IQ 保持在较低水平,同时仍可实现所需的电源轨监控。
通过将 SENSE 输入直接连接到 TVS 保护二极管之后的电池轨,可实现电压轨监控。此示例中使用的 TPS3760-Q1 是固定电压型号,已在内部设置 SENSE 阈值电压。需要注意的是,必须选择 TVS 保护二极管,以确保受监控电源轨上的瞬态电压不超过节 6.1 中列出的绝对最大限值。
若要使用此配置,必须根据应用选择器件的特定电压阈值型号。在此配置中,必须为 7.7V 选择“77”型号,如节 4 所示。
该器件能够在 VDD 上承受 65V 电压,这意味着受监控的电压轨可以在应用瞬变情况下上升至最高 42V,而不会像通常那样超出监控器建议的最大值。这在监控可能远高于标称电源轨电压的宽范围电压轨(如本例所示情况)时非常有用。良好的设计实践建议在 VDD 引脚上使用 0.1µF 电容器;如果使用带有电阻分压器的可调版本,则可能需要增加该电容。