ZHCSY95A May   2025  – September 2025 TPS37100

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 开关特性
    7. 6.7 时序要求
    8. 6.8 时序图
    9. 6.9 典型特性
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 输入电压 (VDD)
        1. 7.3.1.1 欠压锁定 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 上电复位 (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可调电压阈值
        2. 7.3.2.2 SENSE 迟滞
        3. 7.3.2.3 反极性保护
      3. 7.3.3 输出逻辑配置
        1. 7.3.3.1 开漏
        2. 7.3.3.2 低电平有效(OUT A 和 OUT B)
      4. 7.3.4 用户可编程释放延时时间
        1. 7.3.4.1 置为无效延时时间配置
      5. 7.3.5 用户可编程检测延迟
        1. 7.3.5.1 检测延时时间配置
      6. 7.3.6 模拟输出
      7. 7.3.7 内置自检
        1. 7.3.7.1 锁存
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计 1:非电池电源监控
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 功率损耗和器件运行
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 爬电距离
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

条件为 VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX)、CTR = CTS = 开路、输出 OUT A 和 OUT B 上拉电阻器 RPU = 10kΩ 且 VPU= 5.5V。自然通风条件下的工作温度范围为 TA = –40℃ 至 125℃(除非另有说明)。典型值条件为 TA = 25°C 且 VDD = 16V。VIT 指 VITN 或 VITP。AOUT CLoad = 100nF 且 AOUT VOUT = 2.5V。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VDD
VDD 电源电压 3 105 V
UVLO (1) 欠压锁定 VDD 下降至 VDD(MIN) 以下 2.6 V
UVLO(HYS) (1) 欠压锁定迟滞 VDD 上升至 VDD(MIN) 以上 400 mV
VPOR 上电复位电压 (2)
OUT_A
VOL(MAX) = 300mV
IOUT A(Sink) = 15µA
1.4 V
VPOR 上电复位电压 (2)
OUT_B
VOL(MAX) = 300mV
IOUT B(Sink) = 15µA
1.4 V
IDD 流入 VDD 引脚的电源电流
VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX)
模拟输出 = 禁用
5 13 µA
IDD 流入 VDD 引脚的电源电流 VDD(MIN) ≤ VDD ≤ VDD(MAX)

模拟输出 = 启用
IAOUT = 0µA
9 18 µA
SENSE(输入)
ISENSE 输入电流 VIT = 800mV
300 nA
ISENSE 输入电流 VIT = 18V 至 105V
1.5 8 µA
VITN 负向输入阈值
(VITN)
VITN = 18V 至 105V -1.1 1.1 %
VITN = 800mV -0.8 0.8 %
VITP 正向输入阈值 
(VITP)
VITP = 18V 至 105V -1.1 1.1 %
VITP = 800mV -0.8 0.8 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 18V 至 105V
VHYS 范围 = 1%
1 1.5 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 800mV
VHYS 范围 = 1%
1 1.8 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 18V 至 105V
VHYS 范围 = 5%
4.5 5 6 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 800mV
VHYS 范围 = 5%
4.5 5 6 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 18V 至 105V
VHYS 范围 = 10%
9 10 11 %
VHYS 迟滞精度 (3) VIT = 800mV
VHYS 范围 = 10%
9 10 11 %
OUT A 和 OUT B(输出)
Ilkg(OUT A) 开漏漏电流 VOUT A = 5.5V
VITN < VSENSE < VITP
900 nA
VOUT A = 105V
VITN < VSENSE < VITP
900 nA
VOL(OUT A) 低电平输出电压 3V ≤ VDD ≤ 105V
IOUT A = 2.7mA
350 mV
Ilkg(OUT B) 开漏漏电流 VOUT B = 5.5V
VITN < VSENSE < VITP
300 nA
VOL(OUT B) 低电平输出电压 3V ≤ VDD ≤ 105V
IOUT B = 5mA
300 mV
电容器时序(CTS、CTR)
RCTR 内部电阻 (CTR) 2960 3700 4440
RCTS 内部电阻 (CTS) 2960 3700 4440
模拟输出
IOUT 输出缓冲器电流,灌电流和拉电流 -20 +20 µA
ISC 短路电流。 450 µA
压摆率 电流压摆率 50 mA/ms
VIL_EN 500 mV
VIH_EN 1300 mV
VAOUT(Min) AOUT 范围 0.35 V
VAOUT(Max) AOUT 范围 VDD - VDO < 5V VDD-VDO V
VAOUT(Max) AOUT 范围 VDD - VDO ≥ 5V 5 V
VDO 压降 IAOUT = 0µA 0.41 V
VDO 压降 IAOUT = 20µA 0.41 V
精度 25℃ IAOUT = 0µA,TA = 25℃
模拟输出量程 = 0.75
-0.3 0.3 %
过温精度 IAOUT = 0µA

3V > VAOUT ≥ 0.5V
-1 1 %
过温精度 IAOUT = 0µA

0.5V ≥ VAOUT
-2 2 %
线性调整率 VDD = 3V 至 105V -0.1 0.1 %
负载调整(拉电流) IAOUT = 0µA 至 20µA 0.03 %/uA
负载调整(灌电流) IAOUT = 0µA 至 -20µA 0.03 %/uA
COUT 确保稳定性的输出缓冲电容器 ESR = 5mΩ 至 20mΩ 0.07 0.1 0.13 µF
响应时间 90% 的 SENSE 输入到 0.7% 的 VAOUT 精度 2 ms
导通 (EN) 时间 IAOUT = 0µA, 1.5 ms
Ilkg(BIST_OD) 开漏漏电流 VBIST = 5.5V
VITN < VSENSE < VITP
300 nA
VBIST_OL 低电平输出电压 3V ≤ VDD ≤ 105V
IBIST (Sink) = 5mA
300 mV
VBIST_EN BIST_EN 引脚逻辑低电平输入 500 mV
VBIST_EN BIST_EN 引脚逻辑高电平输入 1300 mV
当 VDD 电压降至 UVLO 以下时,OUT A 和 OUT B 会被置为有效,直至达到 VPOR。VDD 压摆率 ≤ 1V/µs
VPOR 是受控输出状态下的最小 VDD 电压。低于 VPOR 时,无法确定输出。VDD 压摆率 ≤ 1V/µs
迟滞与 VITP 和 VITN 电压阈值相关。VITP 具有负迟滞,VITN 具有正迟滞。