ZHCSY95B May 2025 – October 2026 TPS37100
PRODMIX
电容器释放延时时间 (tCTR) 在 OUT A 和 OUT B 从故障状态 (VOL) 转换为非故障状态 (VOH) 时发生。可以通过在 CTR 引脚和 GND 之间连接一个电容器来对延时时间 (tCTR) 进行编程。对于 SENSE 在 OUT A 和 OUT B 恢复后发生故障的情况,TPS3710x 可确保 CTR 电容器在开始恢复序列之前完全放电。这样可确保在连续故障下保持编程的 CTR 时间。
方程式 3 提供了外部电容器 CCTR_EXT (typ) 与延时时间 tCTR (typ) 间的关系。
RCTR (typ) = 以千欧姆 (kΩ) 为单位
CCTR_EXT (typ) = 以微法拉 (μF) 为单位
tCTR (typ) = 以毫秒 (ms) 为单位
释放延时时间根据三个变量而异:外部电容器 (CCTR_EXT)、节 6.5 中提供的 CTR 引脚内部电阻 (RCTR) 和节 6.7 中提供的常数 (tCTR (CTR = 开路))。方程式 7 和方程式 8 展示了因该常数而产生的最小和最大变化值:
CTR 引脚上的电容器没有限制。如果电容值过大,会因电容器漏电和系统噪声而导致充电(上升时间)非常慢,从而导致内部电路使 OUT A 或 OUT B 保持有效。
电容器上的泄漏会影响释放延时时间的精度。