ZHCSY95B May 2025 – October 2026 TPS37100
PRODMIX
SENSE 引脚连接至要监控的电源轨。每个器件上的 SENSE 引脚配置为监控过压 (OV)、欠压 (UV) 或窗口(OV 和 UV)条件。TPS3710x 器件包含内置迟滞,可提供抗噪性并确保稳定运行。
尽管在大多数情况下不是必需的,但设计人员可以使用 tCTS,或在 SENSE 输入端放置一个 10nF 至 100nF 旁路电容器,以便降低对受监控信号上瞬态电压的敏感度。SENSE 可直接连接至 VDD 引脚。