ZHCSY95B May 2025 – October 2026 TPS37100
PRODMIX
TPS37102 为窗口(OV 和 UV)和仅 OV 型号提供可选的输出复位锁存功能。使用具有锁存功能的型号时,锁存在 VBIST_EN < 0.5V 时启用,在 VBIST_EN > 1.3V 时禁用。BIST_EN 引脚有一个连接到 GND 的内部下拉电阻器,可在启动时启用锁存。启用锁存并发生 OV 故障后,无论 SENSE 引脚上的电压如何,OUT A 都会置为有效并保持此状态。当 VBIST_EN > 1.3V、锁存禁用且 SENSE < VITP + HYST 时,OUT A 在延迟后置为无效。该延迟取决于 BIST 和 CTR 时序。当 VBIST_EN > 1.3V 时,器件处于锁存禁用模式,OUT A 针对 OV 故障置为有效,但不会锁存。