ZHCSO89A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tGI_VIT– | 抗干扰能力 VIT– | 5% VIT– 过驱(1) |
15 | µs | |||
tMR_PW | 使复位置位的 MR 引脚脉冲持续时间 | 100 | ns | ||||
tP-WD | 开始下一帧的 WDI 脉冲持续时间 (2) | VDD > VIT– | 500 | ns | |||
tHD-WDEN | 启用或禁用 WD 操作的 WD-EN 保持时间 (2) | VDD > VIT– | 200 | µs | |||
tHD-SETx | 更改 WD 计时器设置的 SETx 保持时间 (2) | VDD > VIT– | 150 | µs | |||
tWD | 看门狗超时周期 | 可订购器件选项 TPS35xxxxB | 0.8 | 1 | 1.2 | ms | |
可订购器件选项 TPS35xxxxC | 4 | 5 | 6 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxD | 9 | 10 | 11 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxE | 18 | 20 | 22 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxF | 45 | 50 | 55 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxG | 90 | 100 | 110 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxH | 180 | 200 | 220 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxI | 0.9 | 1 | 1.1 | s | |||
可订购器件选项 TPS35xxxxJ | 1.26 | 1.4 | 1.54 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxK | 1.44 | 1.6 | 1.76 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxL | 9 | 10 | 11 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxM | 45 | 50 | 55 | ||||
可订购器件选项 TPS35xxxxN | 90 | 100 | 110 |