负向阈值电压 VIT- 取决于器件型号。方程式 4 展示了如何计算可订购器件型号的“阈值电压”部分。
方程式 4. OPN "Threshold Voltage" number = (VIT- - 1) / 0.05
在该示例中,微控制器的标称电源电压为 1.8V。最小电源电压比标称电源电压(即 1.62V)低 10%。设置 1.65V 阈值可确保器件将在电源电压达到允许的最小值之前复位。因此选择 1.65V 阈值,通过使用方程式 4,器件型号范围缩小到 TPS35xx13xxxxxxxQ1。由于迟滞的典型值为 5%,因此正向阈值电压 VIT+ 为 1.73V。