ZHCSO89A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常用参数 | ||||||||
VDD | 输入电源电压 | 低电平有效输出 | 1.04 | 6 | V | |||
VIT– | 负向输入阈值精度 (1) | VIT– = 1.05V 至 1.95V | –1.4 | ±0.5 | 1.4 | % | ||
VIT– = 2.0V 至 5.4V | -1.2 | ±0.5 | 1.2 | |||||
VHYS | 迟滞 VIT– 引脚 | VIT– = 1.05V 至 5.4V | 3 | 5 | 7 | % | ||
IDD | 流入 VDD 引脚的电源电流 (2) | VDD = 2V VIT– = 1.05V 至 1.95V |
TA = -40℃ 至 85℃ | 0.25 | 0.8 | µA | ||
0.25 | 3 | |||||||
VDD = 6V VIT– = 1.05V 至 5.4V |
TA = -40℃ 至 85℃ | 0.25 | 0.8 | |||||
0.25 | 3 | |||||||
VIL | 低电平输入电压 WD–EN、WDI、SETx、MR(3) | 0.3VDD | V | |||||
VIH | 高电平输入电压 WD–EN、WDI、SETx、MR(3) | 0.7VDD | V | |||||
RMR | 手动复位内部上拉电阻 | 100 | kΩ | |||||
RESET/WDO(开漏低电平有效) | ||||||||
VOL | 低电平输出电压 |
VDD = 1.5V,1.55V ≤ VIT– ≤ 3.35V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | mV | ||||
VDD = 3.3V,3.4V ≤ VIT– ≤ 5.4V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | mV | ||||||
Ilkg(OD) | 开漏输出漏电流 | VDD = VPULLUP = 6V TA = –40℃ 至 85℃ |
10 | 30 | nA | |||
VDD = VPULLUP = 6V | 10 | 120 | nA | |||||
RESET/WDO(推挽低电平有效) | ||||||||
VPOR | 上电 RESET 电压 (5) | VOL(max) = 300mV IOUT(Sink) = 15µA |
900 | mV | ||||
VOL | 低电平输出电压 |
VDD = 0.9V,1.05V ≤ VIT– ≤ 1.5V IOUT(Sink) = 15µA |
300 | mV | ||||
VDD = 1.5V,1.55V ≤ VIT– ≤ 3.35V IOUT(Sink) = 500µA |
300 | |||||||
VDD = 3.3V,3.4V ≤ VIT– ≤ 5.4V IOUT(Sink) = 2mA |
300 | |||||||
VOH | 高电平输出电压 |
VDD = 1.8V,1.05V ≤ VIT– ≤ 1.4V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | V | ||||
VDD = 3.3V,1.45V ≤ VIT– ≤ 3.0V IOUT(Source) = 500µA |
0.8VDD | |||||||
VDD = 6V,3.05V ≤ VIT– ≤ 5.4V IOUT(Source) = 2mA |
0.8VDD |