ZHCSO89A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
电压 | VDD(低电平有效输出) | 0.9 | 6 | V | |
CWD、CRST、WD–EN、SETx、WDI、MR(1) | 0 | VDD | |||
RESET(开漏)、WDO(开漏) | 0 | 6 | |||
RESET(开漏)、WDO(推挽) | 0 | VDD | |||
电流 | RESETWDO 引脚电流 | -5 | 5 | mA | |
CRST | CRST 引脚电容范围 | 1.5 | 1800 | nF | |
CWD | CWD 引脚电容范围 | 1.5 | 1000 | nF | |
TA | 工作环境温度 | -40 | 125 | ℃ |