ZHCSO89A november 2022 – june 2023 TPS35-Q1
PRODUCTION DATA
器件引脚排列选项 A 至 C 仅提供 RESET 输出。在这些器件中,来自监控器的内部 RESET 输出和来自看门狗计时器的 WDO 输出进行“与”运算来驱动外部 RESET 输出。
监控器提供宽范围的固定监控阈值 (VIT-),其范围为 1.05V 至 5.40V,阶跃为 50mV。当 VDD 信号降至 VIT- 阈值以下时,该器件会使 RESET 输出置位。该器件为电压监控提供了迟滞功能。这样可以确保电源在 RESET 输出取消置位之前恢复到监控阈值以上。TPS35-Q1 的典型电压迟滞 (VHYS) 为 5%。除了电压迟滞之外,在电源电压升至 VIT+ 以上后,该器件会在 tD 持续时间内使 RESET 输出保持置位。如果 VDD 信号从电压 < VPOR 时开始斜升,则 RESET 输出置位持续时间会从 tD 变为 tSTRT + tD。tD 持续时间可通过外部电容器进行编程,或使用器件提供的固定时间选项。
图 8-5 展示了电压监控器的典型时序行为以及 RESET 输出。电压监控器监控输出具有比看门狗功能更高的优先级。如果器件电压监控器输出被置位,则看门狗功能将被禁用,包括 WDO 置位控制。仅当电源稳定且 tD 持续时间结束后,该器件才会恢复看门狗相关功能。