ZHCSXM4C September 2024 – August 2025 TPS3423 , TPS3424
PRODUCTION DATA
TPS3424 在 INT 引脚上为每次有效的短按和长按生成一个脉冲。此功能可用作特征遍历工具(例如在屏幕上显示不同的值)。
KILL 功能使主机能够控制 TPS3424 的 RESET 输出,如节 7.3.1.3中所述。KILL 引脚使主机能够在系统一段时间未使用后将系统置于深度睡眠状态。如果不使用 KILL 功能,则将 KILL 短接至 VDD 引脚。