ZHCSXM4C September 2024 – August 2025 TPS3423 , TPS3424
PRODUCTION DATA
KILL 引脚用作主机的控制输入,适用于按钮器件的锁存 RESET 版本。PB 引脚上的短按会使锁存版本中按钮的 RESET 输出置为有效。在短按的所有预期操作(如电源树启动)完成后,主机会将 KILL 拉至高电平。在短按时间 (tSP) 后,器件会忽略 KILL 输入,持续时间为 tSINT + tKILL,这为主机提供了足够的时间来监控短按的预期任务。
如果短按没有执行所有预期操作,主机不会将 KILL 拉至高电平,当在去抖时间后 KILL 为低电平时,按钮器件会将 RESET 输出置为无效,如图 6-4 所示。主机可以随时将 KILL 拉低以将 RESET 置为无效,而无需在 PB 引脚上收到长按。在 KILL 引脚上实施了毛刺抑制电路,以避免 RESET 被错误地置为无效。对于非锁存 RESET 配置,则会忽略 KILL 输入。如果不使用 KILL 功能,请将 KILL 引脚连接到 VDD。