ZHCSXM4C September 2024 – August 2025 TPS3423 , TPS3424
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | |||||||
| VDD | 电源电压 | 1 | 6 | V | |||
| IDD(Standby) | 待机电源电流(1) | VDD = 3V | TA = 25°C | 18 | 24 | nA | |
| TA = -40°C 至 85°C | 90 | ||||||
| VDD = 6V | TA = -40°C 至 85°C | 23 | 100 | ||||
| VDD = 6V | 350 | ||||||
| 按钮引脚 | |||||||
| IDD(Active) | VPB = 0V 时的电源电流(按下两个按钮)(2) | VDD = 3V | TA = -40°C 至 85°C | 10 | µA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 12 | ||||||
| VPB= 0V 时的电源电流(按下单个按钮)(2) | TA = -40°C 至 85°C | 6 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 7 | ||||||
| VPB = VDD 时的电源电流(按下两个按钮)(3) | TA = -40°C 至 85°C | 1.8 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 3.5 | ||||||
| VPB = VDD 时的电源电流(按下单个按钮)(3) | TA = -40°C 至 85°C | 1.8 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 3.5 | ||||||
| VIH(PB / PB) | PB 逻辑高电平输入 | VDD = 3V | 0.8*VDD | ||||
| VIL(PB / PB) | PB 逻辑低电平输入 | 0.3*VDD | |||||
| RPB | PB 引脚内部下拉电阻(2) (3) | 1000 | kΩ | ||||
| INT 和 RESET | |||||||
| VOL(INT) | 低电平输出电压 | VDD = 1V,INT = 100µA | 200 | mV | |||
| 低电平输出电压 | VDD = 3V,INT = 1mA | 300 | |||||
| ILKG(INT) | INT 的开漏输出漏电流 | VDD = VPullup = 6V | 70 | nA | |||
| VOL(RESET/RESET) | 低电平输出电压(开漏) | VDD = 1V,I(RESET/RESET) = 300µA | 200 | mV | |||
| 低电平输出电压(推挽)(4) | VDD = 1V,I(RESET/RESET) = 300µA | 200 | |||||
| 低电平输出电压(开漏) | VDD = 3V,I(RESET/RESET) = 5mA | 300 | |||||
| 低电平输出电压(推挽)(4) | VDD = 3V,I(RESET/RESET) = 5mA | 300 | |||||
| VOH(RESET/RESET) | 高电平输出电压(推挽)(4) | VDD = 1V,I(RESET/RESET) = 200µA | 0.7*VDD | ||||
| 高电平输出电压(推挽)(4) | VDD = 3V,I(RESET/RESET) = 5mA | 0.7*VDD | |||||
| ILKG (RESET/RESET) | (RESET) 的开漏输出漏电流 | VDD = VPullup = 6V,RPullup = 10kΩ | 70 | nA | |||
| KILL | |||||||
| IKILL | KILL 输入电流 | 25 | nA | ||||
| VKILL_L | KILL 逻辑低电平输入 | 0.3*VDD | |||||
| VKILL_H | KILL 逻辑高电平输入 | 0.7*VDD | |||||