ZHCSXM4C September 2024 – August 2025 TPS3423 , TPS3424
PRODUCTION DATA
| TPS3423 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚名称 | 8 PIN SOT-5X3 | 6 PIN SOT-5X3 | ||
| PB1 | 1 | 1 | I | 按钮输入 1,请参阅节 7.3.1.1 以了解更多详细信息。 |
| GND | 2 | 2 | - | IC 的接地连接。 |
| VDD | 3 | 3 | I | 电源连接,在该引脚附近连接 0.1µF 电容器,以获得出色性能。 |
| INT2 | 4 | O | 按钮输入 2 的中断输出 INT2 是开漏低电平有效输出,每次在按钮输入 2 上进行短按和长按时都会发生切换,如节 7.3.2.1中所述 | |
| INT1 | 5 | O | 按钮输入 1 的中断输出 INT1 是开漏低电平有效输出,每次在按钮输入 1 上进行短按和长按时都会发生切换,如节 7.3.2.1中所述 | |
| RESET1/RESET1 | 6 | 4 | O | 按钮输入 1 的 RESET 输出。节 7.3.2.2 中介绍了 RESET 对短按和长按的响应。 |
| RESET2/RESET2 | 7 | 5 | O | 按钮输入 2 的 RESET 输出。节 7.3.2.2 中介绍了 RESET 对短按和长按的响应。 |
| PB2 | 8 | 6 | I | 按钮输入 2,请参阅节 7.3.1.1 以了解更多详细信息。 |
| TPS3424 | I/O | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚名称 | 8 PIN SOT-5X3 | 6 PIN SOT-5X3 | ||
| PB | 1 | 1 | I | 按钮输入,请参阅节 7.3.1.1,以了解更多详细信息。 |
| GND | 2 | 2 | - | IC 的接地连接。 |
| VDD | 3 | 3 | I | 电源连接,在该引脚附近连接 0.1µF 电容器,以获得出色性能。 |
| SPT | 4 | 连接电容器以按节 7.3.1.1中所述对短按时间进行编程(对于 SPT 电容版本)。 | ||
| LPT | 5 | O | 连接电容器以按节 7.3.1.1中所述对长按时间进行编程(对于 LPT 电容版本)。 | |
| RESET/RESET | 6 | 4 | O | 器件的 RESET 输入。节 7.3.2.2 中介绍了 RESET 对短按和长按的响应。 |
| INT | 7 | 5 | O | 中断输出。INT 是开漏低电平有效输出,每次在按钮输入上进行短按和长按时都会发生切换,如节 7.3.2.1中所述 |
| KILL | 8 | 6 | I | KILL 是主机的反馈。在锁存版本中可通过拉低 KILLE 来使 RESET 置为无效。不使用时,请将此引脚连接至 VDD。请参阅节 7.3.1.3以了解更多详细信息。 |