ZHCSTG6B July 2023 – April 2025 TPS25984
PRODUCTION DATA
在输出短路事件期间,流过器件的电流会迅速增大。当检测到输出短路时,内部快速跳变比较器会触发快速保护序列,以防止电流进一步增大并导致任何损坏或输入电源压降过大。快速跳变比较器采用可调阈值 (ISFT),该阈值在稳定状态期间等于 2 × IOCP(主器件)或 2.25 × IOCP(辅助器件),在浪涌期间等于 1.5 × ILIM。此机制允许用户根据系统额定值调整快速跳变阈值,而不是使用固定高阈值,固定阈值可能并不适用于所有系统。电流超过快速跳变阈值后,TPS25984x 会在 tSFT 内关断 FET。该器件还采用更高的固定快速跳变阈值 (IFFT),可在稳定状态期间(FET 处于线性区域)提供快速短路保护。当电流超过 IFFT 后,会在 tFFT 内将 FET 完全关断。图 7-5 展示了 TPS25984x 电子保险丝的短路响应。
在某些系统(例如刀片服务器和电信设备)中,多个可热插拔刀片或线路卡通过公共电源背板连接。在切换大电流时,背板的电感负载可能导致瞬态电流,进而对相邻卡片产生电流尖峰。这些尖峰可能大到足以触发电子保险丝的快速跳变比较器。TPS25984x 使用专有算法避免在此类情况下发生误触发,从而确保系统的不间断运行。
图 7-5 短路响应