ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
命令 = 40h,带 1 个数据字节,读取/写入
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2xFB4 | 2xFB3 | 2xFB2 | 2xFB1 | MPOL4 | MPOL3 | MPOL2 | MPOL1 |
| R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W-0 | R/W -0 | R/W -0 | R/W -0 | R/W -0 |
| 说明:R/W = 读取/写入;R = 只读;-n = 复位后的值 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–4 | 2xFB4- 2xFB1 | R/W | 0 | 设置后用于激活通道的 2x 折返模式,从而增加其 ILIM 和 ISHORT 电平的正常设置,如Figure 35 所示。请注意,超出 ILIM 阈值时,故障计时器将启动。 | ||||
| 注: | ||||||||
| 1) | 在开启时,浪涌电流曲线不受这些位的影响,如Figure 34 所示。 | |||||||
| 2) | 当 2xFBn 位为无效状态时,用于相关通道的 tLIM 设置始终为标称值(大约 60ms)。如果 2xFBn 位为有效状态,则可根据时序配置寄存器 (0x16) 中的定义对相关通道的 tLIM 进行编程。 | |||||||
| 3) | 如果为通道分配的分级为 4 级或更高类别,则在开启期间将自动设置 2xFB 位。 | |||||||
| 3-0 | MPOL4 - MPOL1 | R/W | 0 | 手动管制和折返配置位
0 = 内部器件固件会在端口打开期间根据分配的类别自动调整管制 (PCUT) 和 2xFBn 设置。 1 = 在端口打开期间,管制 (PCUT) 和 2xFBn 设置不会更改。 注意:“管制”(PCUT) 和 2xFBn 设置会在端口关闭时恢复为默认值,与这些设置无关。 注意:如果为 4P 配置的端口设置任一位,则会在两个通道上禁用自动配置。 端口关闭时,MPOLn 位将被清除。 |
||||
NOTE
请参阅寄存器 0x55h 的 说明 ,了解有关其他折返和浪涌配置选项的更多信息
Figure 83. 1x 模式 (2xFBn = 0) 折返曲线,IPORT 与 VDRAIN 间的关系
Figure 84. 2x 模式 (2xFBn = 1) 折返曲线,IPORT 与 VDRAIN 间的关系