ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
寄存器 0x29 中的功率分配设置可设定端口加电的最大功率水平。为了最大限度提高系统设计灵活性,器件提供了从 2 线对 4W(1 级)到最高 2 线对 30W(4 级)的每个分级级别的设置。
NOTE
寄存器 0x29 中的功率分配设置不会设置给定端口的功率限制。端口和通道功率限制是用 2P(寄存器 0x1E- x 21)管制寄存器进行配置的
在尝试开启期间,如果 PD 呈现的分级级别大于端口的功率分配设置,则 TPS23882 会根据寄存器 0x29 中的功率分配设置来限制在开启之前呈现给 PD 的分级手指数量。此行为称为功率降级,因为向 PD 呈现的手指数量将设置让 PSE 禁用 PD 之前允许 PD 消耗的最大功率级别。
NOTE
在 2 线对系统中,功率降级限制为 30W(3 指)或 15.4W(1 指),因为没有其他物理方法可以向物理层上的 PD 指示可用的功率小于 15.4W。
如果将寄存器 0x29 配置为 4W(1 级)或 7W(2 级),并且连接了 3 级或更高级别的器件,则不会为该端口加电,并且会报告启动故障且在寄存器 0x24 中提供“功率不足”指示。
| 功率分配
寄存器 0x29 |
分配的分级值(基于在端口上连接的 PD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 级 PD | 2 级 PD | 3 级 PD | 4 级 PD | 5+ 级 PD | |
| 2 线对 15.5W | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 3 级 | 3 级 |
| 2 线对 4W | 1 级 | 启动故障
功率不足 |
启动故障
功率不足 |
启动故障
功率不足 |
启动故障
功率不足 |
| 2 线对 7W | 1 级 | 2 级 | 启动故障
功率不足 |
启动故障
功率不足 |
启动故障
功率不足 |
| 2 线对 30W | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 4 级 |