ZHCSK91A August 2019 – September 2019 TPS23882
PRODUCTION DATA.
Table 1 总结了可用的 2 线对 PSE 器件之间的主要差异。
| 主要 特性 | TPS23861 | TPS2388 | TPS23881 | TPS23882 |
|---|---|---|---|---|
| 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 |
| 引脚对引脚兼容 | 不适用 | 是 | 是 | 是 |
| PSE 通道数量 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 支持的 IEEE 802.3 PSE 类型 | 802.3at 1 或 2 类 | 802.3at 1 或 2 类 | 802.3bt 3 或 4 类(2 或 4 线对) | 802.3bt 3 类(2 线对) |
| RSENSE | 0.255Ω | 0.255Ω | 0.200Ω | 0.200Ω |
| 自主运行
可选的电阻器 |
是
仅限 30W |
不适用 | 是
2 线对:15.5W 或 30W 4 线对:30W 至 90W |
是
15.5W 或 30W |
| 2 线对 PCUT 可编程范围 | 不适用
ICUT 最高可调节至 920mA |
不适用
ICUT 最高可调节至 920mA |
2W 至 65W | 2W 至 65W |
| TMPS | 15ms | 15ms | 3ms | 3ms |
| 端口电流限制 (1x/2x) | 425mA/1060mA | 425mA/1060mA | 425mA/1250mA | 425mA/1250mA |
| 通道电容测量范围 | 不适用 | 不适用 | 1µF 至 12µF | 1µF 至 12µF |
| PD Autoclass 发现和功率测量 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 |
| I2C 可编程 SRAM 存储器 | 不适用 | 不适用 | 16kB | 16kB |